text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CX

Serie CX

Schnittstellen: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, geeignet für alle Camozzi Ventilinseln
Das Feldbus-Modul Serie CX verfügt über Schutzart IP65 und kommuniziert mit den traditionellen Protokollen sowie mit denen neuer Generation wie EtherCAT, EtherNet/IP und PROFINET.
Die hohe mechanische Robustheit der Aluminium-Bauweise ermöglicht den Einsatz in rauer Umgebung.

In Kombination mit I/O-Modulen können bis zu 1024 I/O kontrolliert werden. Mit entsprechenden Anschlussmodulen können Ventilinseln der Serien F, HN und 3 zum Einsatz kommen. Durch ein Zusatznetz können weiter entfernt montierte Ventilinseln angeschlossen werden.

Benutzerhinweise und Konfigurator stehen auf http://catalogue.camozzi.com oder als QR-Code auf dem Produktetikett zur Verfügung.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Max. Anzahl digitaler Ausgänge 1024
Max. Anzahl digitaler Eingänge 1024
Max. Stromaufnahme Eingänge 1,5 A
Max. Stromaufnahme Ausgänge 3 A
Versorgungsspannung Logikteil* 24 V DC +/-10%
Versorgungsspannung Leistungsteil* 24 V DC +/-10%
Schutz Überlastung, Verpolung
Schutzart IP65
Konformität EN-61326-1 EN-61010-1
Betriebstemperatur 0 ÷ 50°C
Werkstoff Aluminium

* Die Spannungen können entsprechend der angeschlossenen externen Ventilinseln variieren.

Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CX 05 2AC QT2S
CX SERIES
05 PROTOCOL:
01 = PROFIBUS
02 = DeviceNet
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
99 = Expansion Module
2AC INPUTS:
0 = no module
nA = 8 digital inputs M8
nB = 4 digital inputs M8
nC = 2 IN 4-20 mA
nD = 2 IN 0-10 V
nE = 1 IN 4-20 mA + 1 IN 0-10 V
QT2S OUTPUTS:
0 = no module
nQ = 4 M12 duo digital outputs
nR = 2 OUT 4-20 mA
nT = 2 OUT 0-10 V
nU = 1 OUT 4-20 mA + 1 OUT 0-10 V
nV = 1 OUT 4-20 mA + 1 IN 0-10 V
nZ = 1 OUT 4-20 mA + 1 IN 4-20 mA
nK = 1 OUT 0-10 V + 1 IN 0-10 V
nY = 1 OUT 0-10 V + 1 IN 4-20 mA
nS = initial subnet module