Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
HN | 5 | M | 03A | 2B8M4C | A |
HN | SERIES | ||
5 |
SIZE: 1 = 10.5 2 = 21 5 = Mixed |
||
M |
ELECTRICAL CONNECTION: M = Multipole 25 pin PNP N = Multipole 25 pin NPN H = Multipole 37 pin PNP L = Multipole 37 pin NPN |
||
03A |
CONNECTION: 000 = without connector/cable |
CONNECTOR WITH CABLE AXIAL OUTPUT: 03A = 3m 05A = 5m 10A = 10m 15A = 15m 20A = 20m 25A = 25m CONNECTOR WITH CABLE RADIAL OUTPUT: 03R = 3m 05R = 5m 10R = 10m 15R = 15m 20R = 20m 25R = 25m |
CONNECTOR WITHOUT CABLE: 4XA = 25 pins axial 4XR = 25 pins radial 9XA = 37 pins axial 9XR = 37 pins radial |
2B8M4C |
SOLENOID VALVES Size 1 and 2: 0 = island without solenoid valves M = 5/2 Monostable B = 5/2 Bistable V = 5/3 Centres Closed C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO L = free position |
SOLENOID VALVE + PRESSURE REGULATOR on channel 1 (size 2 only): N = 5/2 Monostable P = 5/2 Bistable Q = 5/3 Centres Closed R = 2 x 3/2 NC S = 2 x 3/2 NO T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO U = 2 x 2/2 NC X = 2 x 2/2 NO Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO |
|
A |
THREADED TERMINAL PLATES: A = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 threaded ports B = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 threaded ports C = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 with integrated silencer D = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 with integrated silencer |
TERMINAL PLATES with FITTINGS FOR TUBE Ø 8 on PORT 1: E = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 conveyable F = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 conveyable G = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 with integrated silencer H = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 with integrated silencer |
TERMINAL PLATES with FITTINGS FOR TUBE Ø 10 on PORT 1: I = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 conveyable L = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 conveyable M = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 with integrated silencer N = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 with integrated silencer |
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
Die Grundplatten X; Y und K sind mit Gewinden oder integrierten Steckanschlüssen derselben Größe wie der Anschlussstutzen 1 ausgestattet, siehe unter "Typ der Endplatten".
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL UND FELDBUS SCHNITTSTELLE (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
A |
A |
SUBBASE: A = through - M7 threads AZ = through - M7 threads, monostable D = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads DZ = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads, monostable G = channel 3, 5 closed - M7 threads GZ = channel 3, 5 closed - M7 threads, monostable P = through - G1/4 threads Q = through - G1/8 threads X = supplementary supply and exhaust Y = supplementary supply and exhaust with integrated silencer W = supply from the exhausts K = separation of electrical supply and supplementary pneumatic supply |
SEAL: T = diaphragm seal for the closure of channels 1, 3, 5 U = diaphragm seal for the closure of channel 1 V = diaphragm seal for the closure of channels 3, 5 P = through |
NO WLAN / WLAN | Protokoll | 1 | 2 | Anschluss Bus-IN | Anschluss Bus-OUT |
CX01-0-0 | PROFIBUS | Bus-OUT | Bus-IN | Stecker M12B 5-polig | Steckdose M12B 5-polig |
CX02-0-0 | DeviceNet | Bus-OUT | Bus-IN | Stecker M12A 5-polig | Steckdose M12A 5-polig |
CX03-0-0 | CANopen | Bus-OUT | Bus-IN | Stecker M12A 5-polig | Steckdose M12A 5-polig |
CX04-0-0 | EtherNet/IP | Bus-IN | Bus-OUT | Steckdose M12D 5-polig | Steckdose M12D 5-polig |
CX05-0-0 | EtherCAT | Bus-IN | Bus-OUT | Steckdose M12D 5-polig | Steckdose M12D 5-polig |
CX06-0-0 | PROFINET | Bus-IN | Bus-OUT | Steckdose M12D 5-polig | Steckdose M12D 5-polog |
1-16/22 Ergebnisse