Betriebstemperatur und -druck von Verschraubungen
Neben den Werkstoffen sind die Betriebstemperaturen und -drücke ein weiteres wichtiges technisches Merkmal der Verschraubungen. Diese Bauteile können in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden, in der Regel zwischen -40°C und +140°C, und sind für Vakuum und Arbeitsdrücke bis zu 150 bar geeignet.
Werkstoffe von Verschraubungen
Verschraubungen (auch bekannt als Steckverbinder oder Fitting) sind in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich, da sie in vielen Anwendungsbereichen, in denen die Umwelt- und Arbeitsbedingungen stark variieren können, sicher und einfach eingesetzt werden müssen. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Werkstoffe, die für die Herstellung von Verschraubungen verwendet werden, und ihre Eigenschaften.
- Kunststoff, Polyamid oder Technopolymer: Leicht, nicht leitend und korrosionsbeständig. Ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Wird häufig in der industriellen Automatisierung, der Fluidtechnik, der Telekommunikation, der Glasfaseroptik und im medizinischen Bereich verwendet.
- Metall, Messing oder Stahl: Langlebig und robust, geeignet für schwere industrielle Umgebungen.
- Rostfreier Stahl: Langlebig und widerstandsfähig, geeignet für schwere Industrieumgebungen, die Lebensmittelindustrie und für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten.
Vorteile durch die Nutzung
Der Einsatz von hochwertigen Verschraubungen bietet zahlreiche Vorteile. Sie reduzieren die Wartungskosten und -zeiten, indem sie spezifische und gezielte Revisionen ermöglichen. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung von Schnellverschraubungen. Diese Komponenten gewährleisten auch die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems: Eine sichere Verbindung verringert das Risiko von Leckagen und Ausfällen und erhöht die Betriebssicherheit. Sie sind unerlässlich, um die Effizienz des Systems zu maximieren und Qualität und kontinuierlichen Fluss zu gewährleisten.