H8000
X6000
Zertifizierungen
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
REACH
RoHS
Nennweite [Ømm]
4
6
8
10
12
Anzahl der Anschlüsse
2
3
Gewindetyp
G
R
Gewindegrößen
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
Material
Nickel plated brass
Stainless steel 316L
Dichtungsmaterial
FKM
Form
Bulkhead
L
Straight
T
Medium
Air
Argon. Acqua
Argon. Acqua . Acqua potabile
Carbon dioxide
Nitrogen
Oil
Oxygen
Water