Klemmringverschraubungen Universal
Universal- oder Klemmringverschraubungen stellen eine wichtige Lösung im Bereich der industriellen Automatisierung dar. Diese Komponenten sind unerlässlich, um sichere und zuverlässige Verbindungen in verschiedenen pneumatischen und hydraulischen Systemen zu gewährleisten.
Bei diesen Verschraubungen wird ein konischer Ring (die Ferrule) verwendet, der auf das Rohr oder den Schlauch gepresst wird und eine starre pneumatische oder hydraulische Dichtung gewährleistet.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Technische Merkmale von Universal- oder Klemmringverschraubungen
Klemmringverschraubungen zeichnen sich durch einen konischen Ring aus, der sich perfekt an das zu verwendende Rohr anpasst. Die konische Form des Klemmrings ermöglicht eine wirksame Kompression auf das Rohr oder den Schlauch, die durch das Anziehen einer speziellen Mutter erreicht wird, und gewährleistet eine luftdichte Abdichtung.
Vorteile
Universal- oder Klemmringverschraubungen sind so konzipiert, dass sie hohen Drücken und Temperaturen standhalten und selbst unter extremen Bedingungen sichere Verbindungen gewährleisten. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Rohrleitungen und industriellen Anwendungen. Die Installation ist schnell und einfach, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die betriebliche Effizienz verbessert werden.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden