text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1000

Serie 1000

Für Kunststoffschläuche, Kupfer-, Messing-, Stahl- und
Aluminiumrohre ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Klemmringverschraubungen Universal der Serie 1000 können mit den unterschiedlichsten Typen von Kunststoffschläuchen sowie mit Kupfer-, Messing-, Stahl- und Aluminiumrohren verwendet werden. Sie sind für verschiedene Anwendungen geeignet und können in der Niederdruck-Pneumatik, Ölhydraulik und in Hydraulik-Systemen eingesetzt werden.

Die Sitze der Verschraubungen, Klemmringe und Muttern entsprechen der DIN 3870-3861 Norm.

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Gewinde R konisch ISO 7 (BSPT), G zylindrisch ISO 228 (BSP),
andere auf Anfrage
Temperaturbereich schlauch-/rohr- und druckabhängig
Werkstoffe Schlauch/Rohr Polyamid (mit Einsteckhülse Mod. 1320), Kupfer, Messing, Stahl, Aluminium
Medium Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase
Werkstoffe Körper + Überwurfmutter Messing vernickelt
Betriebsdruck Max. 40 bar (schlauch-/rohrabhängig)

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?