Schläuche, Schlauchspiralen und Zubehör
Flexible Schläuche und Schlauchspiralen sind unverzichtbares Zubehör in zahlreichen industriellen Anwendungen, da sie eine effiziente Lösung für den Transport von Luft oder Flüssigkeiten zu verschiedenen Werkzeugen und Maschinen darstellen.
Flexible Schläuche
Heutzutage gibt es verschiedene Arten von flexiblen Schläuchen für Druckluft und Flüssigkeiten. Die spezifischen technischen und leistungsbezogenen Merkmale werden durch das zu transportierende Medium bestimmt. Sie sind in verschiedenen Werkstoffen erhältlich, um den Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden, und bestehen aus hochwertigen Materialien wie Polyamid 12, Ester- und Ether-Polyurethan, selbstverlöschendem und funkenhemmendem Polyurethan und Polyethylen. Außerdem gibt es sie in verschiedenen Farben, wie schwarz, blau, grau und transparent.
Schlauchspiralen
Sie haben eine schraubenförmige Struktur und bieten eine ausgezeichnete Flexibilität und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehung und Kompression. Diese Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und häufige Bewegungen erforderlich sind, wie z.B. in Industriemaschinen oder Handwerkzeugen. Ihre Konstruktion verhindert außerdem Verwicklungen und Knoten und gewährleistet einen konstanten und ununterbrochenen Medienstrom. Spiralschläuche sind daher unverzichtbar für die Aufrechterhaltung von Effizienz und Sicherheit in pneumatischen Systemen für verschiedene Anwendungen.
Anwendungen
Druckluft und andere Medium-Schläuche werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, insbesondere in der Industrie, wo Druckluft für den Betrieb verschiedener Maschinen oder den Transport von Flüssigkeiten benötigt wird.
Schlauchschneider und sonstiges Zubehör
Schlauchschneider sind ein unerlässliches Werkzeug für die Verwaltung und Wartung von flexiblen Schläuchen. Mit diesem Werkzeug lassen sich präzise und saubere Schnitte durchführen, die für zuverlässige Verbindungen notwendig sind. Zu den weiteren notwendigen Zubehörteilen für das Schlauch-Management gehören Schlauchklemmen aus Kunststoff und Nutwerkzeug für Metallrohre.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden