Schnellverschraubungen Rapid
Schnellverschraubungen sind in der pneumatischen Automatisierung unverzichtbar, denn sie ermöglichen die sichere und schnelle Verbindung von Rohren und Schläuchen und optimieren so die Produktionsprozesse.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Steckverschraubungen vs. Schnellverschraubungen: Wesentliche Merkmale
Der grundlegende Unterschied zwischen Steck- und Schnellverschraubungen liegt in der Verbindungsmethode und dem Vorhandensein oder Fehlen einer Dichtung. Bei Steckverschraubungen werden Rohre und Schläuche einfach in die Verschraubung geschoben, was ideal für pneumatische Systeme ist, die schnell und sicher verbunden und getrennt werden müssen. Eine weiche Dichtung verhindert Undichtheiten. Bei Schnellverschraubungen hingegen werden die Rohre oder Schläuche durch Aufschieben auf einen speziell entwickelten Stutzen und anschließendes Anziehen einer Überwurfmutter verbunden. Die Dichtung ist mechanisch. Sie eignen sich besonders für Umgebungen mit Vibrationen oder extremen Temperaturbedingungen.
Vorteile der Camozzi Automation Schnellverschraubungen
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung und Herstellung dieser Produkte bietet Camozzi Automation eine große Auswahl an Schnellverschraubungen aus hochwertigen, fortschrittlichen Werkstoffen. Sie zeichnen sich durch ein kompaktes Design, eine große Vielseitigkeit und eine große Auswahl an Modellen und Gewinden aus.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden