text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1000

Serie 1000

Durchmesser: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
Anschlüsse: M5, M6, M12 x1, M12 x1,25, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Schnellverschraubungen Rapid der Serie 1000 können sehr einfach montiert werden. Die Rändelung der Überwurfmutter ermöglicht es, den Schlauch vorzumontieren. Die Endmontage kann über den außenliegenden Sechskant erfolgen. Die spezielle Formgebung des Stehnippels verhindert ein eventuelles Abscheren und gewährleistet den optimalen Halt des Schlauchs.
 
Keine Variante erfüllt die Suchkriterien
Die angewandten Filter entsprechen keiner Variante
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
38 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Durchmesser Von 5/3 ÷ 15/12.5 mm
Gewinde R konisch ISO 7, G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5, M6, andere auf Anfrage
Temperaturbereich -20°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig)
Hinweis: Bitte technische Daten der verwendeten Schläuche beachten.
Werkstoffe Schlauch Polyamid, Polyethylen, Polyurethan, PVD-gewebeummantelt, Thermoplastisches Polyester-Elastomer
Medium Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase
Werkstoffe Körper + Überwurfmutter Messing vernickelt, O-Ring NBR,
Gewindedichtungen PTFE - PA - AL
Betriebsdruck Der Betriebsdruck der Verschraubung ist immer höher als der Arbeitsdruck des Schlauches.

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?