Schnellverschraubungen Rapid
Serie 1000
Durchmesser: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
Anschlüsse: M5, M6, M12 x1, M12 x1,25, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Anschlüsse: M5, M6, M12 x1, M12 x1,25, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Schnellverschraubungen Rapid der Serie 1000 können sehr einfach montiert werden. Die Rändelung der Überwurfmutter ermöglicht es, den Schlauch vorzumontieren. Die Endmontage kann über den außenliegenden Sechskant erfolgen. Die spezielle Formgebung des Stehnippels verhindert ein eventuelles Abscheren und gewährleistet den optimalen Halt des Schlauchs.
Series
Accessories
T-einschraub-verschraubun - 1410 8/6-1/4
L-einschraub-verschraubun - 1420 8/6-1/8
Gerade-aufschraubverschra - 1463 6/4-1/4
Gerade-aufschraubverschra - 1463 6/4-1/8
Gerade-aufschraubverschra - 1463 8/6-1/4
Winkel-aufschraubverschra - 1493 6/4-1/8
Winkel-einschraubverschra - 1500 6/4-1/4
Winkel-einschraubverschra - 1500 6/4-1/8
Winkel-einschraubverschra - 1500 8/6-1/4
Winkel-einschraubverschra - 1500 8/6-1/8
Winkel-einschraubversch - 1500 12/10-3/8
Gerade-einschraubverschra - 1510 6/4-1/4
1723 8/6 knickschutzspirale - 1723 8/6-M12X1
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Durchmesser | Von 5/3 ÷ 15/12.5 mm |
Gewinde | R konisch ISO 7, G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5, M6, andere auf Anfrage |
Temperaturbereich | -20°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig) Hinweis: Bitte technische Daten der verwendeten Schläuche beachten. |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid, Polyethylen, Polyurethan, PVD-gewebeummantelt, Thermoplastisches Polyester-Elastomer |
Medium | Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase |
Werkstoffe | Körper + Überwurfmutter Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtungen PTFE - PA - AL |
Betriebsdruck | Der Betriebsdruck der Verschraubung ist immer höher als der Arbeitsdruck des Schlauches. |