text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 2000

Serie 2000

Zylindrisch
Kombinierbar mit Hohlschrauben Mod. 1631/1635
Vollbid
Ihre Konfiguration

Schwenkringstück Mod. 2023



Mod. B M O V W Gewicht [g] Kombinierbar mit Mod.
2023 M5-M5 M5 10,5 9 5,1 9 6 1631
2023 M5-M6 M5 10,5 9 5,1 9 6 SCU, SVU, SCO...
2023 1/8-1/8 G1/8 20 14,5 9,8 Ø 14 14 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
2023 1/4-1/4 G1/4 23,5 14,5 13,2 Ø 18 21 1635, SCU, SVU, SCO...
2023 3/8-3/8 G3/8 26,5 14,5 16,7 Ø 21 27 1635, SCU, SVU, SCO...


We think you are in United States.
Update your location?