text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 5000 L und  5000 LT

Serie 5000 L und 5000 LT

Mit/ohne Absperrfunktion, ø 5 und 7 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8"
Die Einhandkupplungen Serie 5000 L und 5000 LT wurden entwickelt, um Schläuche für Wasser, Luft oder Öl, die für den Kühlkreislauf von Spritz- und Druckgussformen benötigt werden, zu verbinden.

Die Einhandkupplungen der Serie 5000 L und 5000 LT bieten ein schnelles Verbinden und Lösen von Erhitzungs- und Kühlungsleitungen direkt an der Gussform oder an der Bezugsquelle des Temperiersystems.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Funktion Sitzventil mit Stecknippel
Bauart Kupplung mit/ohne Absperrfunktion
Befestigungsart Gewinde
Befestigungsart G zylindrisch ISO 228 (BSP), andere auf Anfrage
Gewinde G1/8", G1/4", G3/8"
Werkstoffe Körper Messing, Kugel/Feder Edelstahl, O-Ring FKM
Betriebstemperatur -15°C ÷ 140°C (200°C bei Öl)
Betriebsdruck -0.99 ÷ 12 bar
Nominaldruck 6 bar
Durchfluss Siehe Diagramm
Nennweite ø5 - ø7
Medium Druckluft, Wasser und Öl (andere Medien auf Anfrage)
We think you are in United States.
Update your location?