Steckverschraubungen Superrapid
Serie 6000
Durchmesser: ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Anschlüsse: M3, M5, M6, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G3/4", G1/2",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Anschlüsse: M3, M5, M6, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G3/4", G1/2",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Steckverschraubungen Superrapid der Serie 6000 sind mit einer speziellen Spannzange ausgestattet und wurden mit den Anforderungen entwickelt, eine homogene Dichtigkeit auf der gesamten Oberfläche von Kunststoffschläuchen zu gewährleisten. Diese Eigenschaft garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, auch nach mehrmaliger Montage und Demontage des Schlauchs.
Es sind unterschiedliche Gewindeausführungen erhältlich: Metrisch, BSP und BSPT.
Die Sprint®-Serie mit patentiertem System hat die Eigenschaft, auch bei unebenen Oberflächen verschraubt werden zu können. Möglich wird dies durch einen Teflon Ring am Außengewinde, der eine hervorragende Abdichtung garantiert.
Die große Bandbreite an Verschraubungen beinhaltet außerdem die LF Version (Stopp-Verschraubungen). Diese Verschraubungen haben ein Rückschlagventil. Es unterbricht den Durchfluss beim Lösen des Schlauches und gibt ihn beim Stecken wieder frei.
Es sind unterschiedliche Gewindeausführungen erhältlich: Metrisch, BSP und BSPT.
Die Sprint®-Serie mit patentiertem System hat die Eigenschaft, auch bei unebenen Oberflächen verschraubt werden zu können. Möglich wird dies durch einen Teflon Ring am Außengewinde, der eine hervorragende Abdichtung garantiert.
Die große Bandbreite an Verschraubungen beinhaltet außerdem die LF Version (Stopp-Verschraubungen). Diese Verschraubungen haben ein Rückschlagventil. Es unterbricht den Durchfluss beim Lösen des Schlauches und gibt ihn beim Stecken wieder frei.
Keine Variante erfüllt die Suchkriterien
Die angewandten Filter entsprechen keiner Variante
Series
Accessories
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Durchmesser | 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 mm; 6000: ø 4, 16 mm |
Gewinde | 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8”, G1/4” 6000: R konisch ISO 7 (BSPT), G zylindrisch ISO 228 (BSP) M5, M6, andere auf Anfrage NPT auf Anfrage |
Temperaturbereich | 6000 Micro: - 10°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig) 6000: - 20°C ÷ 80°C (schlauch- und druckabhängig) |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches PolyesterElastomer |
Medium | Druckluft (andere Medien auf Anfrage) |
Werkstoffe | Körper + Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtung PTFE-NBR-Polyamid |
Betriebsdruck | - 0,9 ÷ 16 bar (schlauchabhängig) |