text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6000

Serie 6000

Kombinierbar mit Hohlschrauben Mod. 1631/1635
Vollbid
Ihre Konfiguration

T-Schwenkringstück Mod. 6620



Mod. A C F L O V W Gewicht [g] Kombinierbar mit Mod.
6620 4-M5 4 5 9 38 9 5.1 Ø 9 13 SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8 4 7.5 9 43 14.5 9.8 Ø 14 19 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8 6 8 12.7 48 14.5 9.8 Ø 14 24 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4 6 10 12.7 52 14.5 13.2 Ø 18 26 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8 8 8 14.2 51 14.5 9.8 Ø 14 32 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4 8 10 14.2 55 14.5 13.2 Ø 18 34 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...