Einpress-Patrone Mod. 6700
Serie 6000
S* = Bohrungsgeometrie Metall/Kunststoff
Siehe Einbaugeometrie rechts
Siehe Einbaugeometrie rechts
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
Mod. | A | B | C | D | DE | F | G | H | H2 (+0,1/0) | J | K | L | P min (Kg) | P max (Kg) | S (+0,01/-0,04) | Gewicht [g] |
6700 3 | 3 | 2 | 0.5x45° | 6.1 | 11 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 2.6 | 30° | 0.3 | 9.2 | 80 | 350 | 6 | 1 |
6700 4 | 4 | 3.5 | 0.5x45° | 8.8 | 14 | 8.6 | 9 | 11 | 3.3 | 15° | 0.5 | 14.5 | 200 | 360 | 8.75 | 4 |
6700 5 | 5 | 3.5 | 0.5x45° | 9.8 | 15 | 9.6 | 10 | 11.5 | 3.3 | 15° | 0.5 | 15.5 | 230 | 450 | 9.75 | 5 |
6700 6 | 6 | 4 | 0.5x45° | 12 | 17 | 11.8 | 12.2 | 12 | 3.8 | 15° | 0.5 | 16.5 | 160 | 570 | 11.95 | 8 |
6700 8 | 8 | 6 | 0.5x45° | 14 | 19 | 13.8 | 14.2 | 14 | 3.3 | 15° | 0.5 | 18 | 140 | 400 | 13.95 | 11 |
6700 10 | 10 | 8 | 0.5x45° | 16 | 21 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 3.5 | 15° | 0.5 | 20.5 | 150 | 650 | 15.95 | 15 |