Schwenkbarer männlicher Ellenbogen
Mod. G7520
Konisch (Gewinde mit Dichtmittel beschichtet), drehbar
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
Mod. | A | D | E | G | H | M | SW | Gewicht (g) |
G7522 4-M5 | 4 | M5 | 8,2 | 9,2 | 3,5 | 17 | 9 | 4 |
G7522 4-M7 | 4 | M7 | 11 | 9,2 | 5 | 17 | 10 | 6 |
G7522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 9 | 9,2 | 5 | 17 | 12 | 7 |
G7522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 9 | 9,2 | 6 | 17 | 14 | 10 |
G7522 6-M5 | 6 | M5 | 9,2 | 11,4 | 3,5 | 19 | 9 | 5 |
G7522 6-M7 | 6 | M7 | 12 | 11,4 | 5 | 19 | 10 | 7 |
G7522 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 12,2 | 11,4 | 5 | 19 | 12 | 8 |
G7522 6-M12x1,25 | 6 | M12x1,25 | 10 | 11,4 | 6 | 19 | 14 | 11 |
G7522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,4 | 5 | 19 | 12 | 8 |
G7522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 10 | 11,4 | 6 | 19 | 14 | 11 |
G7522 6-3/8 | 6 | G3/8 | 10 | 11,4 | 7 | 19 | 19 | 16 |
G7522 6-1/2 | 6 | G1/2 | 10 | 11,4 | 8 | 19 | 24 | 15 |
G7522 8-M10x1 | 8 | M10x1 | 13,5 | 13,7 | 5 | 21,5 | 12 | 11 |
G7522 8-M12x1,25 | 8 | M12x1,25 | 12 | 13,7 | 6 | 21,5 | 14 | 14 |
G7522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 13,5 | 13,7 | 5 | 21,5 | 12 | 11 |
G7522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12 | 13,7 | 6 | 21,5 | 14 | 14 |
G7522 8-3/8 | 8 | G3/8 | 12 | 13,7 | 7 | 21,5 | 19 | 19 |