Hohlschraube 2-fach mit Schwenkringstück 2-fach
Mod. G7642 02
Mit O-Ring montiert, zylindrisch
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
Mod. | A | D | E | F | G | H | L | M | N | S | W | SW | Gewicht (g) |
G7642 02 4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,4 | 5 | 38,5 | 10,7 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 26 |
G7642 02 6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,4 | 5 | 38,5 | 10,7 | 21,5 | 15,5 | 14 | 13 | 28 |
G7642 02 6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,7 | 6 | 46 | 12,7 | 25 | 18,5 | 18,5 | 17 | 48 |
G7642 02 8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 26,6 | 13,7 | 5 | 38,5 | 12,7 | 23 | 15,5 | 14 | 13 | 33 |
G7642 02 8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,7 | 6 | 46 | 12,7 | 25,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 50 |