Gerade Einschraub-Verschraubungen Mod. HP6512 VNR
Serie HP6000
Zylindrisch, mit integriertem Rückschlagventil
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
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | Gewicht [g] |
HP6512 4-M8x1-VNR | 4 | M8x1 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 27,5 | 10 | 16 |
HP6512 4-M10x1-VNR | 4 | M10x1 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 27,5 | 10 | 18 |
HP6512 4-1/8-VNR | 4 | G1/8 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 27,5 | 10 | 18 |
HP6512 6-M8x1-VNR | 6 | M8x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 28,5 | 12 | 17 |
HP6512 6-M10x1-VNR | 6 | M10x1 | 16 | 11,7 | 13,5 | 6 | 27 | 12 | 21,5 |
HP6512 6-1/8-VNR | 6 | G1/8 | 16 | 11,7 | 13,5 | 6 | 27 | 12 | 21,5 |