Verschraubungszubehör Sprint®
Serie S2000
Anschlüsse: M5, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Das Verschraubungszubehör der Serie S2000 Sprint® bietet die notwendige Lösung bei der Auslegung eines pneumatischen Systems.
Alle Modelle haben auf den jeweiligen Gewinden einen PTFE-Dichtring, der beim Einschrauben abdichtet. Hiermit ist die Montage vielfach möglich und es ist kein zusätzliches Dichtmittel wie Loctite bzw. PTFE-Band notwendig.
Der Zeitaufwand für die Montage wird deutlich verringert.
Alle Modelle haben auf den jeweiligen Gewinden einen PTFE-Dichtring, der beim Einschrauben abdichtet. Hiermit ist die Montage vielfach möglich und es ist kein zusätzliches Dichtmittel wie Loctite bzw. PTFE-Band notwendig.
Der Zeitaufwand für die Montage wird deutlich verringert.
Series
Reduziernippel drehbar - 2541 1/4-1/4
Winkelstueck - S2010 1/4
Winkelstueck - S2010 1/8
S2020 1/2 winkelstueck - S2020 1/2-1/2
S2020 1/4 winkelstueck - S2020 1/4-1/4
S2020 1/8 winkelstueck - S2020 1/8-1/8
S2020 3/8 winkelstueck - S2020 3/8-3/8
S2050 1/4 t-stueck - S2050 1/4-1/4
S2060 1/4 t-stueck - S2060 1/4-1/4
S2060 3/8 t-stueck - S2060 3/8-3/8
S2070 1/4 t-stueck - S2070 1/4-1/4
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Gewinde | R konisch ISO 7 (BSPT), G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5, M7, andere auf Anfrage |
Temperaturbereich | -40°C ÷ 120°C (mod. 2541 und 2612: -20°C ÷ 80°C) |
Medium | Druckluft und Niederdruckbereich für Flüssigkeiten und Gase |
Werkstoffe | Körper Messing vernickelt, Gewindedichtung PTFE |
Betriebsdruck | 80 bar |