8000
F7000
H8000
X6000
Zertifizierungen
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
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
M10x1
M14x1
M3
M5
M6
M7
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
Material
Nickel plated brass
Stainless steel 316L
Technopolymer
Dichtungsmaterial
EPDM
FKM
NBR
Form
45°
Adapter
Bulkhead
Cartridge
L
L Banjo
Plug
Reducer
Stem
Straight
T
T Banjo
X
Y
Medium
Additivated waters
Air
Argon
Argon. Acqua
Argon. Acqua . Acqua potabile
Argon.Acqua
Carbon dioxide
Industrial Waters
Nitrogen
Oxygen
Sauerstoff-Service
Sauerstoff-Service
Anschlussart (Produkt)
Adaptor - Adaptor
Orienting tube
Thread
Thread - Adaptor
Tube
Tube - Adaptor
Tube - Fix thread
Tube - Orienting thread
Tube - Tube
7 Produkte gefunden
Neu
Steckverschraubungen Superrapid
Serie 6000
Steckverschraubungen Superrapid aus Edelstahl 1.4404
Serie X6000
Steckverschraubungen Dual Seal Superrapid
Serie 8000
Steckverschraubungen Dual Seal Superrapid
Serie H8000
Steckverschraubungen Superrapid aus Kunststoff
Serie 7000 Fluidics
Steckverschraubungen Superrapid aus Kunststoff
Serie 7000
Steckverschraubungen und Zubehör für Anwendungen mit medizinischen Gasen
Serie OX1