X6000
Zertifizierungen
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
REACH
RoHS
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
6
Anzahl der Anschlüsse
1
2
3
4
Gewindetyp
R
Gewindegrößen
1/4NPTF
1/8NPTF
10/32UNF
3/8NPTF
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
M10x1
M14x1
M3
M5
M6
M7
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
Material
Nickel plated brass
Stainless steel 316L
Dichtungsmaterial
FKM
NBR
Form
45°
Adapter
Bulkhead
Cartridge
L
L Banjo
Plug
Stem
Straight
T
T Banjo
X
Y
Medium
Air
Argon
Argon. Acqua . Acqua potabile
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
2 Produkte gefunden
Neu
Steckverschraubungen Superrapid
Serie 6000
Steckverschraubungen Superrapid aus Edelstahl 1.4404
Serie X6000