X6000
Zertifizierungen
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
REACH
RoHS
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
10
Anzahl der Anschlüsse
2
3
Gewindetyp
G
Gewindegrößen
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
Material
Stainless steel 316L
Dichtungsmaterial
FKM
Form
Bulkhead
L
Straight
T
Medium
Air
Argon. Acqua . Acqua potabile
Carbon dioxide
Nitrogen
Anschlussart (Produkt)
Tube - Adaptor
Tube - Fix thread
Tube - Orienting thread
Tube - Tube
1 Produkte gefunden
Steckverschraubungen Superrapid aus Edelstahl 1.4404
Serie X6000