X6000
Zertifizierungen
1935/2004
ISO 14743
NSF 169
REACH
RoHS
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
4
Anzahl der Anschlüsse
2
3
Gewindetyp
G
R
Gewindegrößen
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
R1/2
R1/4
R1/8
R3/8
Material
Stainless steel 316L
Dichtungsmaterial
FKM
Form
Bulkhead
L
Straight
T
Medium
Additivated waters
Air
Argon
Argon. Acqua . Acqua potabile
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
Steckverschraubungen Superrapid aus Edelstahl 1.4404
Serie X6000