Steckverschraubungen Superrapid aus Kunststoff
Serie 7000
Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Anschlüsse: M5, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Anschlüsse: M5, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Die Modelle der Serie 7000 sind aus Thermoplast produziert, unter Beibehaltung des erprobten Halte- und Dichtungssystems der Camozzi Superrapid Verschraubungen Serie 6000.
Leichte Bauweise, flexible Einsatzmöglichkeiten sowie die Möglichkeit des Austauschs der Haltezange und des O-Rings zeichnen dieses Programm aus.
Leichte Bauweise, flexible Einsatzmöglichkeiten sowie die Möglichkeit des Austauschs der Haltezange und des O-Rings zeichnen dieses Programm aus.
Keine Variante erfüllt die Suchkriterien
Die angewandten Filter entsprechen keiner Variante
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Durchmesser | ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm |
Gewinde | G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5-M7, andere auf Anfrage |
Temperaturbereich | -20° ÷ 60°C (schlauch- und druckabhängig) |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-Elastomer |
Medium | Druckluft (andere Medien auf Anfrage) |
Werkstoffe | Körper Kunststoff, Einsatz Messing, Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtung NBR |
Betriebsdruck | -0,9 bar ÷ 16 bar (schlauchabhängig) |