text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 7000

Serie 7000

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Anschlüsse: M5, M7, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4"
Die Modelle der Serie 7000 sind aus Thermoplast produziert, unter Beibehaltung des erprobten Halte- und Dichtungssystems der Camozzi Superrapid Verschraubungen Serie 6000.

Leichte Bauweise, flexible Einsatzmöglichkeiten sowie die Möglichkeit des Austauschs der Haltezange und des O-Rings zeichnen dieses Programm aus.

Keine Variante erfüllt die Suchkriterien
Die angewandten Filter entsprechen keiner Variante
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5-M7, andere auf Anfrage
Temperaturbereich -20° ÷ 60°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-Elastomer
Medium Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe Körper Kunststoff, Einsatz Messing, Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtung NBR
Betriebsdruck -0,9 bar ÷ 16 bar (schlauchabhängig)

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?