Hohlschraube 3-fach mit Schwenkringstück Mod. 7612 -03
Mod. 7612 03
Mit O-Ring montiert, zylindrisch
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
Mod. | A | D | E | G | H | L | N | S | W | SW | Gewicht [g] |
7612 03-4-1/8 | 4 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 54 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 29 |
7612 03-6-1/8 | 6 | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 54 | 21 | 15,5 | 14 | 13 | 30 |
7612 03-6-1/4 | 6 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 64,5 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 55 |
7612 03-8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,75 | 13,9 | 5 | 54 | 22,5 | 15,5 | 14 | 13 | 34 |
7612 03-8-1/4 | 8 | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 64,5 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 57 |
7612 03-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 16,1 | 6 | 64,5 | 27 | 18,5 | 18,5 | 17 | 62 |