Steckverschraubungen Superrapid aus Edelstahl 1.4404
Serie X6000
Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Verschraubungen X6000 aus Edelstahl 1.4404 erlauben Verbindungen für Flüssigkeiten auch in aggressiven Umgebungen. Diese Serie eignet sich für Anwendungen in der Pneumatik, Fluidtechnik, Chemie, Medizin, der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.
1-1/1 Ergebnisse
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Durchmesser | ø 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Gewinde | R konisch ISO 7 (BSPT) andere auf Anfrage G zylindrisch ISO 228 (BSP) |
Temperaturbereich | -15°C ÷ 150°C (schlauch- und druckabhängig) |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid 6 - 11 - 10.12 - 12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE |
Medium | Druckluft und Trinkwasser (andere Medien auf Anfrage) |
Werkstoffe | 1 = Körper Edelstahl 1.4404 2 = Dichtungen FKM Lebensmittel geeignet 3 = Führungsring Edelstahl 1.4404 4 = Haltezange Edelstahl 1.4310 5 = Stützring Edelstahl 1.4404 6 = Lösering Edelstahl 1.4404 |
Betriebsdruck | Max. 18 bar (rohrabhängig) |
1-1/1 Ergebnisse