text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie X6000

Serie X6000

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Verschraubungen X6000 aus Edelstahl 1.4404 erlauben Verbindungen für Flüssigkeiten auch in aggressiven Umgebungen. Diese Serie eignet sich für Anwendungen in der Pneumatik, Fluidtechnik, Chemie, Medizin, der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Gewinde R konisch ISO 7 (BSPT)      andere auf Anfrage
G zylindrisch ISO 228 (BSP)
Temperaturbereich -15°C ÷ 150°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 10.12 - 12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE
Medium Druckluft und Trinkwasser
(andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe 1 = Körper                                     Edelstahl 1.4404
2 = Dichtungen                                  FKM Lebensmittel geeignet
3 = Führungsring                                  Edelstahl 1.4404
4 = Haltezange                                     Edelstahl 1.4310
5 = Stützring                                    Edelstahl 1.4404
6 = Lösering                                      Edelstahl 1.4404
Betriebsdruck Max. 18 bar (rohrabhängig)

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?