Steckverschraubungen Superrapid aus Edelstahl 1.4404
Serie X6000
Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Verschraubungen X6000 aus Edelstahl 1.4404 erlauben Verbindungen für Flüssigkeiten auch in aggressiven Umgebungen. Diese Serie eignet sich für Anwendungen in der Pneumatik, Fluidtechnik, Chemie, Medizin, der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.
1-12/12 Ergebnisse
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
Durchmesser | ø 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Gewinde | R konisch ISO 7 (BSPT) andere auf Anfrage G zylindrisch ISO 228 (BSP) |
Temperaturbereich | -15°C ÷ 150°C (schlauch- und druckabhängig) |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid 6 - 11 - 10.12 - 12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE |
Medium | Druckluft und Trinkwasser (andere Medien auf Anfrage) |
Werkstoffe | 1 = Körper Edelstahl 1.4404 2 = Dichtungen FKM Lebensmittel geeignet 3 = Führungsring Edelstahl 1.4404 4 = Haltezange Edelstahl 1.4310 5 = Stützring Edelstahl 1.4404 6 = Lösering Edelstahl 1.4404 |
Betriebsdruck | Max. 18 bar (rohrabhängig) |
1-12/12 Ergebnisse