text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie X6000

Serie X6000

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", R1/8", R1/4", R3/8", R1/2"
Die Verschraubungen X6000 aus Edelstahl 1.4404 erlauben Verbindungen für Flüssigkeiten auch in aggressiven Umgebungen. Diese Serie eignet sich für Anwendungen in der Pneumatik, Fluidtechnik, Chemie, Medizin, der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie.

Keine Variante erfüllt die Suchkriterien
Die angewandten Filter entsprechen keiner Variante
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Gewinde R konisch ISO 7 (BSPT)      andere auf Anfrage
G zylindrisch ISO 228 (BSP)
Temperaturbereich -15°C ÷ 150°C (schlauch- und druckabhängig)
Werkstoffe Schlauch Polyamid 6 - 11 - 10.12 - 12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE
Medium Druckluft und Trinkwasser
(andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe 1 = Körper                                     Edelstahl 1.4404
2 = Dichtungen                                  FKM Lebensmittel geeignet
3 = Führungsring                                  Edelstahl 1.4404
4 = Haltezange                                     Edelstahl 1.4310
5 = Stützring                                    Edelstahl 1.4404
6 = Lösering                                      Edelstahl 1.4404
Betriebsdruck Max. 18 bar (rohrabhängig)

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?