Steckdose gewinkelt, 90°, M12 5-polig
Mod. | Kabellänge (m) | Abschirmung | Anzahl der Adern |
CS-LR05HB-C200 | 2 | nicht geschirmt | 5 |
CS-LR05HB-C500 | 5 | nicht geschirmt | 5 |
CS-LR05HB-D200 | 2 | nicht geschirmt | 5 |
CS-LR05HB-D500 | 5 | nicht geschirmt | 5 |