Getriebe-Montagekit, verstärkte Baureihe (Baugröße 50, 65 mm)
Mod. FRH-5E
Lieferumfang:
1x Verbindungsflansch mit
4x Schrauben/ Unterlegscheiben,
1x Kupplungselement mit
4x Schrauben/Unterlegscheiben
1x Verbindungsflansch mit
4x Schrauben/ Unterlegscheiben,
1x Kupplungselement mit
4x Schrauben/Unterlegscheiben
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
Mod. | Baugröße | Getriebetyp | D1 | D2 | A | LS | BCD | B | C | E | M | K | Nenndrehmoment (Nm) | Maximales Drehmoment (Nm) | J (Kgmm²) | Gewicht [g] |
FRH-5E-50 | 50 | GB-060 | 14 | 40 | 4 | 35,3 | 52 | 8 | 51 | 50 | 5 | 7,4 | 12.5 | 25 | 13 | 170 |
FRH-5E-65 | 65 | GB-080 | 20 | 60 | 4 | 40,3 | 70 | 10 | 59 | 65 | 6 | 9,4 | 17 | 34 | 50 | 530 |
Mod. | Baugröße | Getriebetyp | ØD1 | ØD2(H7) | A | LS | ØBCD | B | C | E | M | K | Nenndrehmoment [Nm](A) | Max. Drehmoment [Nm](B) | J (Kgmm²) | Gewicht (g) |
FRH-5E-50 | 50 | GB-060 | 14 | 40 | 4 | 35,3 | 52 | 8 | 51 | 50 | 5 | 7,4 | 12,5 | 25 | 13 | 170 |
FRH-5E-65 | 65 | GB-080 | 20 | 60 | 4 | 40,3 | 70 | 10 | 59 | 65 | 6 | 9,4 | 17 | 34 | 50 | 530 |
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@ camozzi.com