Mod. | ØCD | E | EW | L | FL | MR | XD + |
L-31-12-16 | 6 | 30 | 12 | 10 | 16 | 6 | 55,7 |
L-31-20 | 8 | 37,5 | 16 | 14 | 20 | 8 | 62,5 |
L-31-25 | 8 | 41,5 | 16 | 14 | 20 | 8 | 64,5 |
L-32-20 | 8 | 34 | 16 | 14 | 20 | 8 | 73 |
L-32-25 | 8 | 38 | 16 | 14 | 20 | 8 | 77 |
L-41-32 | 10 | 47 | 26 | 12,5 | 22 | 10 | 80 |
L-41-40 | 12 | 52 | 28 | 16 | 25 | 12 | 89 |
L-41-50 | 16 | 64 | 32 | 16 | 27 | 12 | 99,5 |
L-41-63 | 16 | 74 | 40 | 21 | 32 | 15,5 | 117,5 |
L-41-80 | 20 | 94 | 50 | 22 | 36 | 16 | 142 |
L-41-100 | 20 | 114 | 60 | 27 | 41 | 20 | 230 |
L-41-125 | 25 | 140 | 70 | 30 | 50 | 25 | 275 |
L-41-160 | 30 | 180 | 90 | 35 | 55 | 25 | 315 |
L-41-200 | 30 | 220 | 90 | 35 | 60 | 25 | 335 |
L-41-250 | 40 | 270 | 110 | 45 | 70 | 40 | 375 |
L-41-320 | 45 | 350 | 110 | 50 | 80 | 45 | 420 |
L-3E-20 | 8 | 34 | 110 | 14 | 20 | 8 | 151,5 |
L-3E-32 | 10 | 46 | 16 | 13 | 22 | 10 | 151,5 |
Mod. | Ø | ØCD | E | EW | L | FL | MR | XD + |
L-31-12-16 | 16 | 6 | 30 | 12 | 10 | 16 | 6 | 55,7 |
L-32-20 | 20 | 8 | 34 | 16 | 14 | 20 | 8 | 62,5 |
L-32-25 | 25 | 8 | 38 | 16 | 14 | 20 | 8 | 64,5 |
L-41-32 | 32 | 10 | 47 | 26 | 12,5 | 22 | 10 | 73 |
L-41-40 | 40 | 12 | 52 | 28 | 16 | 25 | 12 | 77 |
L-41-50 | 50 | 16 | 64 | 32 | 16 | 27 | 12 | 80 |
L-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 21 | 32 | 15,5 | 89 |
L-41-80 | 80 | 20 | 94 | 50 | 22 | 36 | 16 | 99,5 |
L-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 27 | 41 | 20 | 117,5 |
L-32-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 30 | 50 | 25 | 142 |
Mod. | Ø | ØCD | E | EW | L | FL | MR | XD + |
L-31-12-16 | 16 | 6 | 30 | 12 | 10 | 16 | 6 | 55,7 |
L-32-20 | 20 | 8 | 34 | 16 | 14 | 20 | 8 | 62,5 |
L-32-25 | 25 | 8 | 38 | 16 | 14 | 20 | 8 | 64,5 |
L-41-32 | 32 | 10 | 47 | 26 | 12,5 | 22 | 10 | 73 |
L-41-40 | 40 | 12 | 52 | 28 | 16 | 25 | 12 | 77 |
L-41-50 | 50 | 16 | 64 | 32 | 16 | 27 | 12 | 80 |
L-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 21 | 32 | 15,5 | 89 |
L-41-80 | 80 | 20 | 94 | 50 | 22 | 36 | 16 | 99,5 |
L-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 27 | 41 | 20 | 117,5 |
L-32-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 30 | 50 | 25 | 142 |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD | MR | E | EW | Anzugsdrehmoment |
L-41-32 | 32 | 10 | 12,5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 5 Nm |
L-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 5 Nm |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 10 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 15,5 | 74 | 40 | 10 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 15 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 15 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 20 Nm |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | EW | Anzugsdrehmoment |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 13 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 15.5 | 74 | 40 | 13 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 19 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 22 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 26 Nm |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD | MR | E | EW | Anzugsdrehmoment |
L-41-32 | 32 | 10 | 12,5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 5 Nm |
L-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 5 Nm |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 10 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 15,5 | 74 | 40 | 10 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 15 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 15 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 20 Nm |
Schwenklager hinten Mod. L
Lieferumfang:
1x Schwenklager
4x Schrauben*
*für Zylinderkopf mit Endlagenverriegelung bitte Schrauben Mod. KR (gemäß ISO 4026) nutzen und separat bestellen, siehe Zubehör
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | EW | Schrauben für Endlagenverriegelung* | Anzugsdrehmoment |
L-41-32 | 32 | 10 | 13 | 22 | 142 | 10 | 46 | 26 | M6 x 25 (KR-EL-01) | 5 Nm |
L-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | M6 x 30 (KR-EL-02) | 5 Nm |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 93 | 50 | M10 x 30 (KR-EL-07) | 15 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | M10 x 35 (KR-EL-08) | 15 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | - | 20 Nm |