text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 30

Serie 30

No magnético, amortiguados y no amortiguados
ø 50, 63, 80, 100 mm
Ángulos de rotación: 90° y 180°
Los cilindros rotativos de la Serie 30 han sido realizados utilizando un perfil de aluminio especial.
Sus dimensiones muy reducidas y su esmerado diseño hacen de estos productos unas piezas estéticamente agradables.
Gracias a un patín guía antidesgaste, estos cilindros tienen una vida muy prolongada.

Están previstos unos registros de posicionamiento para los ángulos operativos.
En los cabezales viene montado un tornillo que permite ajustar la rotación y limitando la misma en ±5°.
Series
10 Products found
Cilindro rotativo - 30-050/090
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-050/090-3
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-050/180
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-063/090
Serie 30
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-063/180-3
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-080/090
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-080/180
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-100/090
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-100/090-3
Serie 30
Tipo de construcción De perfil
Funcionamiento Doble efecto
Materiales Cabezales y tubo AL - juntas NBR - otros acero cementado
Montaje Por medio de agujeros en el cuerpo
Diámetro ø 50, 63, 80, 100 mm
Instalación A elección
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 50°C (con aire seco -20°C)
Standard rotation 90° - 180°
Presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar
Fluido Aire filtrado lubrificado y no
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
30 - 050 / 090 - 3
30 SERIE SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD17
050 DIÁMETRO
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
090 ROTACIÓN
090 = 90°
180 = 180°
3 VERSION
= amortiguado
3 = no amortiguado
We think you are in United States.
Update your location?