text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 30

Serie 30

Series
3 Products found
Cilindro rotativo - 30-050/090-3
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-063/180-3
Serie 30
Cilindro rotativo - 30-100/090-3
Serie 30
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
30 - 050 / 090 - 3
30 SERIE SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD17
050 DIÁMETRO
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
090 ROTACIÓN
090 = 90°
180 = 180°
3 VERSION
= amortiguado
3 = no amortiguado

Cilindros rotativos - no amortiguados

XX = Tornillo de regulación de la carrera



Mod. A B C D E F(h7) G H L M N O P Q R S T
30-050/090-3 48 62 150 36 2.5 15 25 5 5 25 G1/8 17 M8 x 1.25 46 98 8 8
30-063/090-3 60 76 172 41 2.5 17 32 6 5 30 G1/8 17 M10 x 1.5 57 117 8 12
30-080/090-3 72 92 191 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 21.5 M12 x 1.75 70 142 9 13
30-100/090-3 85 112 245 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 25 M12 x 1.75 85 172 9 14
30-050/180-3 48 62 187 36 2.5 15 25 5 5 25 G1/8 17 M8 x 1.25 46 98 8 8
30-063/180-3 60 76 233 41 2.5 17 32 6 5 30 G1/8 17 M10 x 1.5 57 117 8 12
30-080/180-3 72 92 241 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 21.5 M12 x 1.75 70 142 9 13
30-100/180-3 85 112 311 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 25 M12 x 1.75 85 172 9 14


We think you are in United States.
Update your location?