Mod. | Ø | CX | L | DL+ | XN+ | MS | E | EX | EP | Z | Fuerza de torque |
R-41-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 142 | 16 | 45 | 14 | 10,5 | 4 | 5 Nm |
R-41-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 160 | 19 | 52 | 16 | 12 | 4 | 5 Nm |
R-41-50* | 50 | 12 | 15 | 27 | 170 | 21 | 62,5 | 16 | 12 | 4 | 10 Nm |
R-50 | 50 | 16 | 16 | 27 | 170 | 21,5 | 65 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 190 | 24 | 75 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-80* | 80 | 16 | 24 | 36 | 210 | 28 | 92 | 21 | 15 | 4 | 15 Nm |
R-80 | 80 | 20 | 22 | 36 | 210 | 28,5 | 95 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-100 | 100 | 20 | 25 | 41 | 230 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 37 | 25 | 4 | 20 Nm |
R-3E-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 18 | 45 | 14 | 10,5 | 4 | 4 | - |
Mod. | Ø | ØCX | L | DL+ | XN+ | MS | E | EX | EP | Z | Fuerza de torque |
R-41-32 | 32 | 10 | 13 | 22 | 142 | 16 | 45 | 14 | 10.5 | 4 | 5 Nm |
R-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 19 | 52 | 16 | 12 | 4 | 5 Nm |
R-41-50* | 50 | 12 | 15 | 27 | 170 | 21 | 62.5 | 16 | 12 | 4 | 10 Nm |
R-50 | 50 | 16 | 16 | 27 | 170 | 21,5 | 65 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 24 | 75 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-80* | 80 | 16 | 24 | 36 | 210 | 28 | 92 | 21 | 15 | 4 | 15 Nm |
R-80 | 80 | 20 | 22 | 36 | 210 | 28,5 | 95 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 37 | 25 | 4 | 20 Nm |
Mod. | Ø | CX | L | DL+ | XN+ | MS | E | EX | EP | Z | Fuerza de torque |
R-41-50* | 50 | 12 | 15 | 27 | 170 | 21 | 62.5 | 16 | 12 | 4 | 13 Nm |
R-50 | 50 | 16 | 16 | 27 | 170 | 21.5 | 65 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 190 | 23 | 75 | 21 | 15 | 4 | 13 Nm |
R-41-80* | 80 | 16 | 24 | 36 | 210 | 28 | 92 | 21 | 15 | 4 | 19 Nm |
R-80 | 80 | 20 | 22 | 36 | 210 | 28.5 | 95 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-100 | 100 | 20 | 25 | 41 | 230 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4 | 22 Nm |
R-41-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 37 | 25 | 4 | 26 Nm |
Mod. | Ø | CX | L | DL+ | XN+ | MS | E | EX | EP | Z | Fuerza de torque |
R-41-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 142 | 16 | 45 | 14 | 10,5 | 4 | 5 Nm |
R-41-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 160 | 19 | 52 | 16 | 12 | 4 | 5 Nm |
R-41-50 | 50 | 12 | 15 | 27 | 170 | 21 | 62,5 | 16 | 12 | 4 | 10 Nm |
R-50 | 50 | 16 | 16 | 27 | 170 | 21,5 | 65 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 190 | 24 | 75 | 21 | 15 | 4 | 10 Nm |
R-41-80* | 80 | 16 | 24 | 36 | 210 | 28 | 92 | 21 | 15 | 4 | 15 Nm |
R-80 | 80 | 20 | 22 | 36 | 210 | 28,5 | 95 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-100 | 100 | 20 | 25 | 41 | 230 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4 | 15 Nm |
R-41-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 37 | 25 | 4 | 20 Nm |
Mod. | Ø | ØCD | E | EX | EP | L | FL | MS | XD+ | Z° |
R-41-32 | 32 | 10 | 45 | 14 | 10,5 | 12 | 22 | 16 | 73 | 4 |
R-41-40 | 40 | 12 | 52 | 16 | 12 | 15 | 25 | 19 | 77 | 4 |
R-41-50* | 50 | 12 | 62,5 | 16 | 12 | 15 | 27 | 21 | 80 | 4 |
R-50 | 50 | 16 | 65 | 21 | 15 | 16 | 27 | 21,5 | 80 | 4 |
R-41-63 | 63 | 16 | 75 | 21 | 15 | 20 | 32 | 24 | 89 | 4 |
R-41-80* | 80 | 16 | 92 | 21 | 15 | 24 | 36 | 28 | 99,5 | 4 |
R-80 | 80 | 20 | 95 | 25 | 18 | 22 | 36 | 28,5 | 99,5 | 4 |
R-41-100 | 100 | 20 | 115 | 25 | 18 | 27 | 41 | 30 | 117,5 | 4 |
R-41-125 | 125 | 30 | 140 | 37 | 25 | 30 | 50 | 40 | 142 | 4 |
Mod. | Ø | ØCD | E | EX | EP | L | FL | MS | XD+ | Z° |
R-41-32 | 32 | 10 | 45 | 14 | 10,5 | 12 | 22 | 16 | 73 | 4 |
R-41-40 | 40 | 12 | 52 | 16 | 12 | 15 | 25 | 19 | 77 | 4 |
R-41-50* | 50 | 12 | 62,5 | 16 | 12 | 15 | 27 | 21 | 80 | 4 |
R-50 | 50 | 16 | 65 | 21 | 15 | 16 | 27 | 21,5 | 80 | 4 |
R-41-63 | 63 | 16 | 75 | 21 | 15 | 20 | 32 | 24 | 89 | 4 |
R-41-80* | 80 | 16 | 92 | 21 | 15 | 24 | 36 | 28 | 99,5 | 4 |
R-80 | 80 | 20 | 95 | 25 | 18 | 22 | 36 | 28,5 | 99,5 | 4 |
R-41-100 | 100 | 20 | 115 | 25 | 18 | 27 | 41 | 30 | 117,5 | 4 |
R-41-125 | 125 | 30 | 140 | 37 | 25 | 30 | 50 | 40 | 142 | 4 |
Mod. | Tamaño | CX | L | DL+ | XN+ | MS | E | EX | EP | Z |
R-41-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 212 | 18 | 45 | 14 | 10.5 | 4° |
R-41-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 246 | 18 | 53,5 | 16 | 12 | 4° |
R-41-50 | 50 | 12* | 15 | 27 | 286 | 21 | 62,5 | 16* | 12* | 4° |
R-41-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 324,5 | 23 | 75 | 21 | 15 | 4° |
R-41-80 | 80 | 16* | 24 | 36 | 373 | 28 | 92 | 21* | 15* | 4° |
R-41-100 | 100 | 20 | 29 | 41 | 401 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4° |
R-50 | 50 | 16 | 15 | 27 | 286 | 21 | 65 | 21 | 15 | 4° |
R-80 | 80 | 20 | 20 | 36 | 373 | 28 | 95 | 25 | 18 | 4° |
Basculante con articulación Mod. R
Suministrado con:
1x basculante con rótula
4x tornillos*
*en la tapa con función de bloqueo de final de carrera, utilizar tornillos mod. KR (según ISO 4026), suministrados por separado, ver accesorios “tornillos y tornillos de bloqueo mod. KR”
** Este basculante no cumple con la norma ISO 15552 Material: aluminio
Mod. | Ø | CX | L | DL+ | XN+ | XN+ | MS | E | EX | EP | Z | Tornillos de bloqueo para tapa con END LOCK* | Fuerza de torque |
R-41-32 | 32 | 10 | 13 | 22 | 142 | 16 | 45 | 14 | 10.5 | 4 | M6 x 25 (KR-EL-01) | 5 Nm | |
R-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 19 | 52 | 16 | 12 | 4 | M6 x 30 (KR-EL-02) | 5 Nm | |
R-41-50** | 50 | 12 | 15 | 27 | 170 | 21 | 62.5 | 16 | 12 | 4 | M8 x 30 (KR-EL-05) | 10 Nm | |
R-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 24 | 75 | 21 | 15 | 4 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm | |
R-41-80** | 80 | 16 | 24 | 36 | 210 | 28 | 92 | 21 | 15 | 4 | M10 x 35 (KR-EL-08) | 15 Nm | |
R-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 30 | 115 | 25 | 18 | 4 | M10 x 35 (KR-EL-08) | 15 Nm | |
R-41-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 37 | 25 | 4 | - | 20 Nm | |
R-50 | 50 | 16 | 16 | 27 | 170 | 21.5 | 65 | 21 | 15 | 4 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm | |
R-80 | 80 | 20 | 22 | 36 | 210 | 28.5 | 95 | 25 | 18 | 4 | M10 x 30 (KR-EL-07) | 15 Nm |