text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6PF

Serie 6PF

Doble efecto, baja fricción, magnéticos
ø 50, 63, 80, 100, 125 mm
Los cilindros neumáticos Serie 6PF son equipados con un potenciometro lineal de posición con transductor integrado dentro del vástago. Estos cilindros permiten, a lo largo de toda su carrera, un control constante de la posición del vástago, la cual es leída procesando el cambio de la resistencia interna del transductor. El pistón ha sido equipado con un imán permanente el cual permite el uso de sensores externos de fin de carrera. Los sellos dinamicos son especificos para baja fricción.

Gracias a la conexión eléctrica llevada a cabo por medio de un conector redondo macho M12, posicionado en el cabezal posterior, estos cilindros cumplen la clase de protección IP67. Cumplen con la norma ISO 15552 y pueden ser montados usando la oferta completa de accesorios estandar de la Serie 61. Estan disponibles con diametros desde 50 mm hasta 125 mm, con carreras éstandar desde 50 mm hasta 1000 mm con intervalos de 50 mm. El diseño robusto, la installación flexible y el alto desempeño hacen a la Serie 6PF adecuada para uso en aplicaciones como cilindros para tensionado, cilindros de posicionamiento y llenado, asi como en sistemas de corte y medición.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATIC SECTION
Contrucción vástago hueco interno
Funcionamiento doble efecto, baja fricción, sin amortiguación
Materiales ver la tabla en la página siguiente
Tipo de amarre brida frontal y posterior
amarre con patas
charnela frontal, posterior, basculante y intermedia
Diámetros 50, 63, 80, 100, 125 mm
Carreras min - max 50 ÷ 500 mm (pasos de 50 mm)
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo 0,1 ÷ 10 bar
Speed (min - max) 5 ÷ 1000 mm/seg (sin carga)
Max acceleration 10 m/seg²
Fluido aire filtrado clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1.
Si se requiere aire lubricado, usar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación, no debe ser interrumpida.
Linealidad 0,1% de la carrera
Repetibilidad 0,03% de la carrera
Resolución Infinita
Histéresis < di 0,5 mm
Vibration test according EN 60068-2-6 severidad nivel 3
Shock test according EN 60068-2-27 severidad nivel 2
ELECTRICAL SECTION
Conexión eléctrica conector macho M12, 4 polos
IP 67 (EN 60529)
Max input voltage 40 V (carrera 50 mm)
60 V (carreras desde 100 hasta 500 mm)
Max recommended cursor current < de 0,1 µA
Electrical resistance 5 kohm para carreras desde 50 hasta 300 mm
10 kohm para carreras desde 350 hasta 500 m
Tolerance on resistance +/- 20%
Max dissipation (40°C) 1 W para carrera 50 mm
2 W para carrera 100 mm
3 W para carrera desde 150 hasta 500 mm
Suitable end-stroke sensors CST-332 (3 hilos)
CST-362 (M8)
Suitable M12 connectors CS-LF04HB (conector hembra recto 4 polos)
CS-LR04HB (conector hembra angular recto 4 polos)
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
6PF 3 P 050 A 0200
6PF SERIE
3 FUNCIONAMIENTO:
3 = doble efecto, sin amortiguación
SÍMBOLO NEUMÁTICO
CD08
P MATERIALES
P = ver la tabla en la página siguiente
050 DIÁMETRO:
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A CONSTRUCCIÓN:
A = estándar con tuerca en vástago
RL = cilindro con bloqueo de vástago
0200 CARRERA (ver tabla)
VERSIONES:
= estándar
P = junta vástago PU
V = junta vástago FKM
L = sin juntas vástago (sólo alim. trasera) *
G = con anillo limpiador del vástago en latón
EX = ATEX
( _ _ _ ) = vástago prolongado de _ _ _ mm

* La posibilidad de ordenar el cilindro sin junta en el vástago reduce aún más la fuerza de fricción en aplicaciones de empuje.
We think you are in United States.
Update your location?