CSV-262
Detector magnético m8 300mm
Funcionamiento | Reed NC (CSB, CSC only) |
Tensión de alimentación | 3 wires cst (PNP) |
Nombre de la Serie | CS |
Longitud del cable | 0.3 m |
Conexiones | 3 wires with M8 connector (CSD only) |
Tipo de ranura | V-slot |
Accessories
Tira cubreranuras - S-CST-500
Adaptador para sensor - S-CST-45N1
Adaptador para sensor - S-CST-45N2
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
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSV-262 | Reed | 3 hilos M8 macho 3 pin | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra al inversión de polaridad |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSV-250N | Reed | 2 hilos M8 macho 3 pin | 10 ÷ 110 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna |
CSV-262 | Reed | 3 hilos M8 macho 3 pin | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra al inversión de polaridad |
CSV-362 | Magnetoresistivo | 3 hilos M8 macho 3 pin | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSV-250N | Reed | 2 hilos M8 macho 3 pin | 10 ÷ 110 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna |
CSV-262 | Reed | 3 hilos M8 macho 3 pin | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra al inversión de polaridad |
CSV-362 | Magnetoresistivo | 3 hilos M8 macho 3 pin | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga |
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.
1-10/10 resultados