CSD-H-334-5
Sensor magnético
Funcionamiento | Magnetoresistive (CSD only) |
Tensión de alimentación | 10 ÷ 27 V DC PNP (CSD only) |
Nombre de la Serie | CS |
Longitud del cable | 5 m |
Conexiones | 3 wires (CSD only) |
Salida del cable | 90° |
Tipo de ranura | D-slot |
Accessories
Tira cubreranuras - S-CST-500
Adaptador para sensor - S-CST-45N1
Adaptador para sensor - S-CST-45N2
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
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSD-H-334 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 5 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSD-H-334 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 5 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSD-H-334 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 5 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSD-H-334 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 5 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSD-H-334 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 5 m |
1-10/10 resultados