Filtros
Serie MD
Conexiones con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm.
Ensamble modular.
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta.
Ensamble modular.
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta.
La línea de productos para tratamiento de aire Serie MD es caracterizada por un diseño lineal y moderno, asi como por su alto rendimiento.
La estructura de tecnopolímero ha permitido crear un producto simplificado, ligero y robusto al mismo tiempo.
Gracias a la solución adoptada por la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con un racor super rápidpo integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden ser también integrados para unir varias funciones o con derivación para derivar aire a otra salida. En la parte frontal y posterior de cada elemento esta disponible un puerto de aire adicional con las mismas características del aire a su salida. Este puerto puede ser usado en instalaciones con consumo limitado.
La estructura de tecnopolímero ha permitido crear un producto simplificado, ligero y robusto al mismo tiempo.
Gracias a la solución adoptada por la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con un racor super rápidpo integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden ser también integrados para unir varias funciones o con derivación para derivar aire a otra salida. En la parte frontal y posterior de cada elemento esta disponible un puerto de aire adicional con las mismas características del aire a su salida. Este puerto puede ser usado en instalaciones con consumo limitado.
Series
Accessories
Filtro purga semi-automático - MD1-F000
Filtro - MD1-F000-1/4
Kit frl - MD1-A-10
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
Contrucción | Modular, compacta con elemento filtrante en HDPE |
Materiales | Ver TABLA DE MATERIALES en las página siguiente |
Puertos | Con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8 and 10 mm |
Condensate capacity | 24 cm³ |
Montaje | Vertical en línea montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar |
Condensate drain | Semiautomática-manual; despresurización, protegido; descarga directa G1/8 |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 µm Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 µm |
Presión de entrada | 0.3 ÷ 16 bar |
Presión de salida | Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las páginas siguientes |
Caudal nominal | Aire comprimido |
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
Ejemplo de codificación
MD | 1 | - | F | 0 | 0 | 0 | - | 1/8 |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = 42 mm |
F | FILTRO |
0 |
ELEMENTO FILTRANTE 0 = 25 µm 1 = 5 µm |
0 |
DESCARGA DE CONDENSACIÓN 0 = semi-automática manual 5 = despresurización, protegida 8 = descarga directa G1/8 |
0 |
INDICADOR VISUAL DE SATURACION 0 = no presente 1 = presente |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)* = sin conexiones 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si la conexión de entrada es diferente de la Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-F000-1/4-10 |