text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PRE

Serie PRE

Dos tamaños disponibles; PRE1 y PRE2
Puertos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
El regulador de presión proporcional de la Serie PRE está equipado con una nueva tecnología, CoilVision®, que controla en todo momento el funcionamiento de los solenoides en el regulador para evaluar su estado.

Todos los datos generados por el regulador se pueden transmitir de forma inalámbrica para el registro, la agregación y el análisis, y se pueden ver a través del software UVIX, descargable desde el sitio web del Catálogo Camozzi.

La Serie PRE está disponible en dos tamaños y en diferentes configuraciones, incluida la conexión IO-Link. Además de las opciones estándar con y sin pantalla, hay una versión con válvula de escape integral, que permite que el sistema se escape incluso sin fuente de alimentación.
Una versión Manifold permite el control de varias salidas con una sola entrada, mientras que una versión con una conexión a un sensor externo adicional permite el control de presión en cualquier punto del sistema.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Estándar de referencia CE; Rosh; UL-CSA
Magnitud controlada Presión
Número de entradas 3
Caudal (Qn) PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min
Fluido aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 7.4.4 según la norma ISO 8573.1. Gases inertes y oxígeno.
Pression régulée Min & max (bar) 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F)
0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G)
Presión máx. de entrada 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) ed (F)
Sensor externo (opcional) señal de entrada 0-10 V DC o 4-20 mA
Resolución (% FS) 0,3 (Tamaño 1) 0,6 (Tamaño 2)
Temperatura del fluido (mín. y máx. °C) 0 - 50 °C
Temperatura ambiente (mín. y máx. °C) 0 - 50 °C
Puertos neumáticos G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF
Materiales cuerpo: aluminio - cubierta: tecnopolímero - juntas: NBR o FKM
Tensión de alimentación (V) 24 V DC
Señal de mando 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digital (D); IO-Link (I)
Histéresis (% FS) 0,5% (Tamaño 1) 0,7% (Tamaño 2)
Consumo de energía Desde un mínimo de 105 hasta un máximo de 250 mA (consulte el manual del producto para obtener más detalles)
Tipo de conexión eléctrica M12 5 Pines macho (IO-Link)
M12 8 Pines macho (Analógica y PreSet)
M12 12 Pines macho (versión con sensor externo)
Protección IP IP65
Repetibilidad (% FS) 0,4
Linealidad (% FS) 0,4
Modularidad con Serie MD
PRE en versión IO-Link V1.1 según norma IEC 61131-9 / 61131-2
Señal de retroalimentación 0-5 V DC y 4-20 mA (siempre presente en la versión con señal de comando analógica (2) (4))
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PRE 1 04 - D D 5 I 2 E - 00 0D OX1
PRE SERIE
1 Tamaño
1 = Tamaño 1
2 = Tamaño 2
04 CONNESSIONI
04 = G1/4
38 = G3/8 (solo tamaño 2)
M4 = G1/4 Manifold
14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1)
N4 = 1/4 NPTF Manifold
D PANTALLA
E = sin pantalla
D = con pantalla
D PRESIÓN DE TRABAJO (1 bar = 14,5 psi)
B = 0-1 bar
E = 0-4 bar
F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del pilotaje)
G = 0-7 bar
D = 0-10,3 bar
2 = sensor externo 0-10 o 4-20 mA. El sensor externo no está incluido con el regulador. Debe comprarse por separado.
5 FUNCIONES VÁLVULA
5 = 3 vías (estándar)
6 = válvula de escape integrada (presión de trabajo máxima B, E o G)
7 = 3 vías (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2)
8 = válvula de escape integrada (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2. Presión de trabajo máxima B, E o G)
I ALIMENTACIÓN DEL PILOTO
I = Interna
E = Externa
2 SEÑAL DE ENTRADA
2 = 0-10 V
4 = 4-20 mA
D = 5 bit Preset para 32 valores de presión diferentes (sólo sin sensor de presión externo)
I = IO-Link (sólo sin pantalla y sin sensor de presión externo)
E SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN DIGITAL
E = señal de error (solo con señal de entrada 2, 4, D)
P = presostato (solo con señal de entrada 2, 4, D)
W = ventana (solo con señal de entrada 2, 4, D)
N = sin salida digital (solo con versión IO-Link)
00 LONGITUD DE CABLE
00 = sin cable
2F = cable recto, 2 m
2R = cable angular (90°), 2 m
5F = cable recto, 5 m
5R = cable angular (90°), 5 m
0D ACCESORIOS DE DIAGNÓSTICO
= sin diagnóstico (solo con señal de entrada 2, 4, D)
0D = diagnóstico Basic (solo con señal de entrada 2, 4, D)
0W = diagnóstico inalámbrico (solo con señal de entrada 2, 4, D)
DW = diagnóstico inalámbrico + CoilVision® (solo con señal de entrada 2, 4, D)
1D = diagnóstico IO-Link + CoilVision® (solo con versión IO-Link)
OX1 CERTIFICADOS
= sin certificado
OX1 = para uso con oxígeno
Versión apta para ser utilizada con oxígeno.
Con una presión de trabajo de Max 6 Bar, disponible tanto con suministro de pilotaje interno como externo; con todas las demás versiones solo con suministro de piloto externo.
We think you are in United States.
Update your location?