Series
Accessories
Pinza radial - CGSY-10
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
CGSY | - | 16 | - | EX |
CGSY | SERIE |
16 |
TAMÑOS 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm |
EX | Agregar EX para la versión certificada ATEX |
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (°) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (°) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGSY-10 | 24 | 12 | 32.5 | 16.75 | 90° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.05° | 3 | 0.072 |