text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Ensamble módular
Las válvulas de arranque suave son usadas para evitar movimientos repentinos de los actuadores neumáticos. Alimentarlas neumáticamente es suficiente para empezar la fase de incremento gradual de la presión en el sistema. Por medio de un tornillo de regulación es posible determinar el tiempo que la válvula necesita para alcanzar el 50% de la presión de entrada. Una vez que este valor es alcanzado, la válvula abre completamente el paso del aire.

La conexión que tiene un tapón en la parte superior permite ya sea incrementar el tiempo de llenado del sistema a travéz de un pequeño acumulador neumático adicional o la conexión de un presostato.
Contrucción modular, compact, poppet-type
Materiales see TABLE OF MATERIALS on the following page
Puertos with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded, integrated with super-rapid fitting for tube with Ø 6, 8 and 10 mm
Fijación in-line;
wall-mounting by means of through hole in the body or with a support bracket
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C
Presión de trabajo 2 ÷ 10 bar
Nominal flow (at 6 bar with ∆P 1 bar) MD1-AV-1/8 = 1000 Nl/min
MD1-AV-1/4 = 1350 Nl/min
MD1-AV-3/8 = 1500 Nl/min
Fluido compressed air
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD 1 AV 1/8
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
AV VALVULA DE ARRANQUE SUAVE
1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
= sin cartuchos
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

* NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo:MD1-AV-1/4-1/8

Válvulas de arranque suave Serie MD - dimensiones

AVP1 = Soft start valve



Mod. A B C E F H I L N O P S T V Peso (kg)
MD1-AV - G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-1/8 G1/8 G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-1/4 G1/4 G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-3/8 G3/8 G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-6 Ø6 G1/8 47 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-8 Ø8 G1/8 62 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-10 Ø10 G1/8 67 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2


We think you are in United States.
Update your location?