Electroválvulas de mando directo con diafragma separado
Serie PDV
2/2 vías Normalmente Cerradas (NC)
Las electroválvulas de mando directo Serie PDV están disponibles con diferentes diámetros nominales y en tres diferentes versiones de acuerdo a la conexión eléctrica.
El diafragma separado protege el fluido de cambios extremos de temperatura debido al calientamiento de la bobina.
Para escoger el modelo más adecuado para una aplicación especifica, cheque la compatibilidad quimica del fluido a controlar con los materiales disponibles del cuerpo y de los sellos.
El diafragma separado protege el fluido de cambios extremos de temperatura debido al calientamiento de la bobina.
Para escoger el modelo más adecuado para una aplicación especifica, cheque la compatibilidad quimica del fluido a controlar con los materiales disponibles del cuerpo y de los sellos.
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
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Función | 2/2 NC |
Funcionamiento | Mando directo con diafragma separado |
Conexión neumática | En subbase por medio de tornillos M3 |
Diámetro | 0.8 … 2 mm |
Flow coefficient kv (l/min) | 0.25 ... 0.8 |
Presión de funcionamiento | 0 ... 7 bar |
Temperatura de funcionamiento | 10 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM) |
Fluido | Gas y liquidos: aire, agua, reactivos, solventes, etc... |
Response time (ISO 12238) | ≤ 15 ms |
Instalación | Beliebig |
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO | |
Cuerpo | PEEK |
Juntas | FKM - EPDM - FFKM |
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | |
Tensión | 24 V DC - 12 V DC - otros voltajes bajo pedido |
Tolerancia de tensión | ±10% |
Consumo de energía | 2 W |
Ciclo de trabajo | ED 100% |
Conexión eléctrica | Stecker DIN 43650 (9.4 mm), DIN EN 175 301-803-C (8 mm), Litzen 300 mm |
Clase de protección | IP65 con conector |
Special versions available on request |
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
PDV | C0 | 1 | 22 | B7 | 3 | G | N | M | 00 | 4A | C023 |
PDV | SERIE | |
C0 |
DISEÑO DEL CUERPO 0 = cuerpo con intercara para subbase |
|
1 |
NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES 1 = 2/2 vías NC |
|
22 |
CONEXIONES NEUMATICAS 22 = intercara tipo-PDV, 2-vías |
|
B7 |
DIAMETRO NOMINAL A7 = ø 0.8 mm B3 = ø 1.2 mm B7 = ø 1.6 mm C1 = ø 2.0 mm |
|
3 |
MATERIAL DE LOS SELLOS 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
|
G |
MATERIAL DEL CUERPO G = PEEK |
|
N |
ACCIONAMIENTO MANUAL N = no previsto |
|
M |
ACCESORIOS DE FIJACIÓN M = tornillos para metal |
|
00 |
OPCIONES 00 = no opción |
|
4A |
CONEXIÓN ELECTRICA 3A = DIN EN 175 301-803-C, paso 8 mm 4A = Micro-C estándar industrial, paso 9.4 mm 7A = cables (L = 300 mm) |
3C = DIN EN 175 301-803-C, paso 8 mm, con bobina girada 180° 4C = Micro-C estándar industrial, paso 9.4 mm con bobina girada 180° 7C = cables (L = 300 mm) con bobina girada 180° |
C023 |
TENSIÓN - CONSUMO DE ENERGÍA C020 = 12V DC 2W C023 = 24V DC 2W |
|
OPCIONES = estándar |
1-6/6 resultados