text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PDV

Serie PDV

Suministrada con:
1x junta
2x tornillos M3x8 UNI 5931
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
PDV C0 1 22 B7 3 G N M 00 4A C023
PDV SERIE
C0 DISEÑO DEL CUERPO
0 = cuerpo con intercara para subbase
1 NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES
1 = 2/2 vías NC
22 CONEXIONES NEUMATICAS
22 = intercara tipo-PDV, 2-vías
B7 DIAMETRO NOMINAL
A7 = ø 0.8 mm
B3 = ø 1.2 mm
B7 = ø 1.6 mm
C1 = ø 2.0 mm
3 MATERIAL DE LOS SELLOS
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
G MATERIAL DEL CUERPO
G = PEEK
N ACCIONAMIENTO MANUAL
N = no previsto
M ACCESORIOS DE FIJACIÓN
M = tornillos para metal
00 OPCIONES
00 = no opción
4A CONEXIÓN ELECTRICA
3A = DIN EN 175 301-803-C, paso 8 mm
4A = Micro-C estándar industrial, paso 9.4 mm
7A = cables (L = 300 mm)

3C = DIN EN 175 301-803-C, paso 8 mm, con bobina girada 180°
4C = Micro-C estándar industrial, paso 9.4 mm con bobina girada 180°
7C = cables (L = 300 mm) con bobina girada 180°
C023 TENSIÓN - CONSUMO DE ENERGÍA
C020 = 12V DC 2W
C023 = 24V DC 2W
OPCIONES
= estándar

Electroválvula 2/2 NC, conexión eléctrica con cable de 300 mm

Nota para el dibujo:
1 = suministro
2 = entrada

EV01



Mod. Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Min/max presión (bar) Contrapresión max. (bar) Material del cuerpo Material sellos
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 3.0 0.6 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 2.5 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 1.8 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 1.2 0.8 PEEK FFKM


We think you are in United States.
Update your location?