Electroválvulas 3/2 vías Mod. 600...
Serie 6
Electroválvula equipadas de mando manual, disponibles con dos tipos de intercaras:
A = intercara fija
B = intercara orientable
A = intercara fija
B = intercara orientable
Series
Accessories
Electroválvula 3/2 nc 24v - 600-450-A63
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
Ejemplo de codificación
6 | 3 | 8 | M | - | 105 | - | A | 6 | B |
6 | SERIE |
3 |
NÚMERO VÍAS Y FUNCIONES 0 = intercara 1 = 2 vías NO 2 = 2 vías NC 3 = 3 vías NC 4 = 3 vías NO |
8 |
CONEXIONES 0 = intercara 3 = G3/8 8 = G1/8 C = cartucho ø 4 |
M | M = colector |
105 |
TIPO EJECUCIÓN BASE 150 = cuerpo roscado 450 = base intercara giratoria 457 = base intercara fija 101 = colector individual 102 = colector 2 piezas 103 = colector 3 piezas 104 = colector 4 piezas 105 = colector 5 piezas 106 = colector 6 piezas 107 = colector 7 piezas 108 = colector 8 piezas 109 = colector 9 piezas 110 = colector 10 piezas 111 = colector 11 piezas 112 = colector 12 piezas 113 = colector 13 piezas 114 = colector 14 piezas 115 = colector 15 piezas |
A |
MATERIAL BOBINA A = PPS |
6 |
DIMENSIONES SOLENOIDE 6 = 32 x 32 |
B |
TENSIONES SOLENOIDE B = 24V - 50/60Hz C = 48V - 50/60 Hz D = 110V - 50/60 Hz E = 230V 50/60 Hz 2 = 12V DC 3 = 24V DC 4 = 48V DC 6 = 110V DC |
VERSIONES = estándar L = para bajas temperaturas |
Mod. | Intercara | Diámetro Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Presión min-max (bar) |
600-450-A6* | rotatable | 2 | 1.6 | 106 | 0 ÷ 10 |
600-45E-A6* | rotatable | 2.5 | 2.0 | 130 | 0 ÷ 8 |
600-457-A6* | fixed | 2 | 1.6 | 106 | 0 ÷ 10 |
1-1/1 resultados