text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie A

Serie A

Available in the 2/2-way version NC (normally closed), NO (normally open).
In the 2/2-way NO version the M5 threaded output port 2 is located on the upper side of the coil.
Series
3 Products found
Serie A
Electroválvula - A321-1D2
Serie A
Serie A
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A SERIE
3 DISEÑO DEL CUERPO
1 = base (24 x 24 mm) intercara giratoria 360°
2 = base (24 x 24 mm) intercara fija
3 = cuerpo roscado
4 = cuerpo descarga rápida
5 = base con intercaras para ISO lateral, fijo - corpo in tecnopolímero
6 = base (16 x 16 mm) intercara giratoria 360°
A = colector individual
B = colector 2 piezas
C = colector 3 piezas
D = colector 4 piezas
E = colector 5 piezas
F = colector 6 piezas
G = colector 7 piezas
H = colector 8 piezas
K = colector 9 piezas
L = colector 10 piezas
M = colector 11 piezas
N = colector 12 piezas
P = colector 13 piezas
R = colector 14 piezas
S = colector 15 piezas
3 NÚMERO VÍAS
2 = 2 vías
3 = 3 vías
1 FUNCIÓN
1 = NC (normalmente cerrada)
2 = NO (normalmente abierta)
3 = NO en línea
0 CONEXIONES
1 2 3
0 M5 M5 M5
1 G1 /8 G1/8 M5
3 M5 G1/8 macho M5
4 M5 G1/8 macho M5 con accion. manual
A OR intercara giratoria M5
B OR intercara fija M5
C Cartucho ø 4
C DIÁMETRO NOMINAL
C = Ø 1,5
D = Ø 2
E = Ø 2,5
2 MATERIALES CUERPO
2 = latón niquelado
3 = tecnopolímero
U7 MATERIAL BOBINA / DIMENSIÓN SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIÓN SOLENOIDE

Electroválvula Series A - 2/2 vías Mod.A32

*Elegir el solenoide deseado.



Mod. Función Conexiones Diámetro Ø (mm) kv (l/min) Material del cuerpo Accionamiento manual Símbolo
A321-0C2-* 2/2 NC M5 1.5 0.77 latón niquelado no EV01
A321-1C2-* 2/2 NC G1/8 1.5 0.85 latón niquelado no EV01
A321-1D2-* 2/2 NC G1/8 2.0 1.55 latón niquelado no EV01
A321-1E2-* 2/2 NC G1/8 2.5 2.00 latón niquelado no EV01
A322-0C2-* 2/2 NO M5 1.8 1.08 latón niquelado no EV02
A322-1C2-* 2/2 NO G1/8 1.8 1.24 latón niquelado no EV02


We think you are in United States.
Update your location?