Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Position sensor _ - CSG-223-5-EX
Position sensor _ - CSG-233-2-EX
Position sensor _ - CSG-233-5-EX
Position sensor _ - CSG-324-2-EX
Position sensor _ - CSG-324-5-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-EX
Reed swi. 2 wrs 30-230v ac/dc - CSH-221-5
Reed swit. 2wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-10
Reed sw. 2 wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-2EX
Reed swit. 3 wrs 10-30v nc - CSH-433-2
Magn. prox. switch (5m cable) - CST-220-5
磁性接近开关(防爆) - CST-220EX
磁性接近开关 pnp no - CST-232
磁性接近开关(防爆) - CST-232EX
Magnetores. proxim. sw. (5 m) - CST-332-5
磁性接近开关(防爆) - CST-332EX
Hall effect proximity switch - CST-532-5
Magnetic proximity sw. atex - CST-532EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Proximity switch ul _ - CSG-223-2-UL
Position sensor _ - CSG-223-5-UL
Proximity switch ul _ - CSG-233-2-UL
Position sensor _ - CSG-233-5-UL
Position sensor _ - CSG-324-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-2-UL
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-UL
Position sensor _ - CSG-534-5-UL
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
16, 23, 24 和 25 系列微型气缸代号
24 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
24 |
系列 16 = 无磁传,无可调气缓冲 23 = 磁传,自适应气缓冲 24 = 磁传,无可调气缓冲 25 = 磁传,可调气缓冲 |
|
N |
类型 N = 标准型 |
|
2 |
工作方式 1 = 单作用(前弹簧) 2 = 双作用 3 = 双作用(双出杆) 7 = 单作用(双出杆) |
机能图符号 CS02(16 系列)- CS06(24 系列) CD01(16 系列)- CD08(24 系列)- CD23(23 系列)- CD09(25 系列) CD05(16 系列)- CD12(24 系列)- CD24(23 系列)- CD13(25 系列) CS04(16 系列)- CS10(24 系列) |
A |
材料 A = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢缸筒,阳极氧化铝合金端盖 |
|
16 |
缸径 08 = 8 mm (仅用于 16 系列) 10 = 10 mm (仅用于16 系列) 12 = 12 mm (仅用于 16 系列) 16 = 16 mm (仅用于 23、24 和 25 系列) 20 = 20 mm (仅用于 23、24 和 25 系列) 25 = 25 mm (仅用于 23、24 和 25 系列) 32 = 32 mm (仅用于 24 和 25 系列) |
|
A |
安装附件 A = 标准型(前端盖螺母 + 杆端锁紧螺母) RL = 带杆锁紧装置(仅缸径 20 和 25) |
|
100 | 行程 (mm) | |
= 标准型 V = 氟橡胶杆密封件 W = 全部氟橡胶密封件(最高工作温度 +130°C,仅 25 系列) (_ _ _) = 活塞杆加长__mm |
系列 | 公称直径 ø | KW | BE | KK | ØD1 | EE | ØD2 | L1++ | L2+ | AM | L3 | L4 | L5 | WF+ | L6 | L7+ | KV | SW | 缓冲行程 前 / 后 |
16 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 9,3 | M5 | 4 | 102 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | - |
16 | 10 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 11,3 | M5 | 4 | 102 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | - |
16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 13,3 | M5 | 6 | 126 | 50 | 16 | 15 | 4,5 | 17 | 22 | 9 | 38 | 24 | 5 | - |
23 | 16 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 17,3 | M5 | 6 | 132 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 22 | 12 | 38 | 24 | 5 | 10 |
24-25 | 16 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 17,3 | M5 | 6 | 132 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 22 | 10 | 38 | 24 | 5 | 10 |
23-24-25 | 20 | 10 | M22x1,5 | M8x1,25 | 21,3 | G1\8 | 8 | 156 | 68 | 20 | 18 | 8 | 20 | 24 | 16 | 44 | 32 | 7 | 15 |
23-24-25 | 25 | 10 | M22x1,5 | M10x1,25 | 26,5 | G1\8 | 10 | 169,5 | 69,5 | 22 | 20 | 8 | 22 | 28 | 16 | 50 | 32 | 9 | 16 |
24-25 | 32 | 8 | M30x1,5 | M10x1,25 | 33,6 | G1\8 | 12 | 165 | 69 | 20 | 19 | 7,5 | 22 | 28 | 15 | 48 | - | 10 | 18 |