1-16/52 结果
Series
Accessories
产品
|
价格 |
---|---|
3053 1/2-6L-10
Linear exit collector |
|
3053 1/4-8L-4
Linear exit collector |
|
3053 1/4-8L-6
Linear exit collector |
|
3053 3/8-6L-8
Linear exit collector |
|
6432 3-M3
快插接头 |
|
6432 3-M5
快插接头 |
|
6432 4-1/8
快插接头 |
|
6432 4-M5
快插接头 |
|
6432 5-M5
快插接头 |
|
6432 6-1/4
快插接头 |
|
6432 6-1/8
快插接头 |
|
6432 8-1/4
快插接头 |
Linear exit collector - 3053 1/2-6L-10
Linear exit collector - 3053 1/4-8L-4
Linear exit collector - 3053 1/4-8L-6
Linear exit collector - 3053 3/8-6L-8
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
连接管外径 | 标准型:ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm 微型:ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm |
连接螺纹 | 标准型:英制锥管螺纹 ISO 7(BSPT 英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP 微型:M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 |
工作温度 | 标准型:- 20°C ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度 微型:-10 ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度) |
连接管材料 | 尼龙(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE) |
介质 | 压缩空气(如果用于其它介质,请联系我们的销售工程师) |
材料 | 标准型:镀镍黄铜基体及开槽夹头,丁腈橡胶 O 型圈, 聚四氟乙烯、丁腈橡胶、尼龙连接螺纹密封件 自封闭型:镀镍黄铜基体及开槽夹头, 黄铜阀芯,不锈钢弹簧, 丁腈橡胶 O 型圈,聚四氟乙烯连接螺纹密封件 |
工作压力 | 标准型:- 0,9 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压) 自封闭型 :0 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压) |
1-16/48 结果