Series
Accessories
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | A | D | C | E | F | H | L | SW | SW1 | 质量 [g] |
6432 4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 12.5 | 9 | 4 | 35 | 8 | 8 | 14 |
6432 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9 | 6 | 35 | 8 | 12 | 19 |
6432 5-M5 | 5 | M5 | 5.5 | 12.5 | 10 | 4 | 41 | 9 | 8 | 19 |
6432 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12.7 | 6 | 40 | 9 | 12 | 29 |
6432 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 16 | 12.7 | 7 | 40 | 9 | 15 | 30 |
6432 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14.2 | 6 | 45 | 11 | 12 | 37 |
6432 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 14.2 | 7 | 45 | 11 | 15 | 39 |
6432 8-3/8 | 8 | G3/8 | 5 | 17 | 14.2 | 7 | 45 | 11 | 19 | 55 |
6432 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52 | 13 | 15 | 59 |
6432 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52 | 13 | 19 | 56 |
6432 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7.3 | 20 | 19.5 | 7 | 53 | 15 | 17 | 60 |
6432 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 20.5 | 19.5 | 7 | 53 | 15 | 19 | 80 |